SECURAL 軟面槌
由一塊鋼所製作而成的防破壞頭和手柄,矩形嵌件 

EH 3380.

SECURAL 軟面槌由於其矩形刀片而成為拐角和邊緣的真正專家。

中硬嵌件由聚氨酯製成,可更換。

完美平衡,鎚頭質量與彈丸質量的比率與衝擊面的緩衝特性相結合,保證了最大的回彈阻尼。 這使用戶可以在減輕關節壓力的情況下工作,同時仍然施加極高的衝擊力。

外殼沿縱向焊接,可在鎚頭和手柄之間提供完美的防斷裂連接。

該產品有兩種尺寸可供選擇:680g 和 1,000g,衝擊面分別為 30 x 40mm 和 35 x 45mm。

產品特點:

  • 由聚氨酯製成的可更換、矩形和中等硬度的嵌件。
  • 允許進行降噪和完全無反彈的工作。
  • 以低重量提供極高的衝擊力。
  • 由於外殼的縱向焊縫,鎚頭和手柄之間的連接完美無瑕。
  • 有兩種尺寸可供選擇:680 克和 1,000 克,衝擊面的尺寸分別為 30 x 40 毫米和 35 x 45 毫米。

應用區域

嵌裝木層板地板, 窗戶與門的結構, 石牆建造, 傢俱組裝, 接合作業, 板金成形, 輕量 /精密工件的定位和調整, 維修與保養工作, 榫接工作

您的選擇導致 2 打擊

長 x 寬 [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
長 x 寬 [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
680 g
品項品號:
3380.040
SECURAL 軟面槌
  • 長 x 寬: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 300 mm
  • 長 x 寬 x 高: 300 mm x 117 mm x 32 mm
  • 重量: 680 g
  • GTIN: 4030618301844
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
長 x 寬 [mm]:
35 mm x 45 mm
lkopf [mm]:
140 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
1000 g
品項品號:
3380.045
SECURAL 軟面槌
  • 長 x 寬: 35 mm x 45 mm
  • lkopf : 140 mm
  • lhges : 310 mm
  • 長 x 寬 x 高: 310 mm x 140 mm x 37 mm
  • 重量: 1000 g
  • GTIN: 4030618310846
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

版本

  • 堅固的鈑金外殼附人體工學形橡膠把手

入子

  • 優力膠,黃色,四方形 
  • 中硬 
  • 噪音抑制  
  • 衝擊緩衝 
  • 耐磨 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3380. SECURAL 軟面槌 – 由一塊鋼所製作而成的防破壞頭和手柄,矩形嵌件 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SECURAL soft-face mallet
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材