零配件: 2B150. 側向式定位柱 光滑,帶鋼銷,無密封 - 英吋

您的選擇導致 4 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適用於側向式定位柱,光滑
d1: 6 mm
品項品號:
22150.0830
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • d1: 6 mm
  • 重量: 19 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適用於側向式定位柱,光滑
d1: 10 mm
品項品號:
22150.0831
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • d1: 10 mm
  • 重量: 49 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適用於側向式定位柱,光滑
d1: 12 mm
品項品號:
22150.0832
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • d1: 12 mm
  • 重量: 86 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適用於側向式定位柱,光滑
d1: 16 mm
品項品號:
22150.0833
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • d1: 16 mm
  • 重量: 105 g
show article view
組立工具