零配件: 25120. 高度調整元件

您的選擇導致 5 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適用於高度調整元件 尺寸 d2: 25 mm
品項品號:
25120.0981
文件
組立工具 
  • 用於垂直調整的鐮刀形板手 
  • 適用於高度調整元件 d2: 25 mm
  • 鐮刀型螺絲扳手 DIN 1810,型式A: 25 mm – 28 mm
  • 重量: 45 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適用於高度調整元件 尺寸 d2: 32 mm
品項品號:
25120.0982
文件
組立工具 
  • 用於垂直調整的鐮刀形板手 
  • 適用於高度調整元件 d2: 32 mm
  • 鐮刀型螺絲扳手 DIN 1810,型式A: 30 mm – 32 mm
  • 重量: 46 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適用於高度調整元件 尺寸 d2: 45 mm
品項品號:
25120.0983
文件
組立工具 
  • 用於垂直調整的鐮刀形板手 
  • 適用於高度調整元件 d2: 45 mm
  • 鐮刀型螺絲扳手 DIN 1810,型式A: 45 mm – 50 mm
  • 重量: 156 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適用於高度調整元件 尺寸 d2: 58 mm
品項品號:
25120.0984
文件
組立工具 
  • 用於垂直調整的鐮刀形板手 
  • 適用於高度調整元件 d2: 58 mm
  • 鐮刀型螺絲扳手 DIN 1810,型式A: 58 mm – 62 mm
  • 重量: 250 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適用於高度調整元件 尺寸 d2: 70 mm
品項品號:
25120.0985
文件
組立工具 
  • 用於垂直調整的鐮刀形板手 
  • 適用於高度調整元件 d2: 70 mm
  • 鐮刀型螺絲扳手 DIN 1810,型式A: 68 mm – 75 mm
  • 重量: 253 g
show article view
組立工具