零配件: 25071. 固定軸環 快速安裝

您的選擇導致 2 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
敘述:
不銹鋼本體, 塑膠螺絲
公稱尺寸:
d: 22 x 1,5 mm
品項品號:
25071.0052
文件
不銹鋼本體, 塑膠螺絲
  • 不銹鋼本體, 塑膠螺絲
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • 適合的:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • 重量: 0,2 g
show article view
不銹鋼本體, 塑膠螺絲
敘述:
不銹鋼本體, 塑膠螺絲
公稱尺寸:
d: 27 x 1,5 mm
品項品號:
25071.0054
文件
不銹鋼本體, 塑膠螺絲
  • 不銹鋼本體, 塑膠螺絲
  • d: 27 mm x 1,5 mm
  • 適合的: 20 mm, 22 mm
  • 重量: 0,2 g
show article view
不銹鋼本體, 塑膠螺絲