零配件: 23470. 螺旋千斤頂 

您的選擇導致 8 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
敘述:
配件
公稱尺寸:
螺絲千斤頂: 50 mm
品項品號:
23470.0232
電腦輔助設計
文件
配件
  • 托座 
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • 螺絲千斤頂: 50 mm
  • 重量: 516 g
show article view
配件
敘述:
配件
公稱尺寸:
螺絲千斤頂:  52/ 70/100 mm
品項品號:
23470.0250
電腦輔助設計
文件
配件
  • 托座 
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • 螺絲千斤頂:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • 重量: 879 g
show article view
配件
敘述:
配件
公稱尺寸:
螺絲千斤頂: 140 mm
品項品號:
23470.0270
電腦輔助設計
文件
配件
  • 托座 
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • 螺絲千斤頂: 140 mm
  • 重量: 1279 g
show article view
配件
敘述:
配件
公稱尺寸:
螺絲千斤頂:  52/ 70/100 mm
品項品號:
23470.0350
電腦輔助設計
文件
配件
  • 自行校準蓋
  • d: 50 mm
  • l: 32 mm
  • 螺絲千斤頂:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • 重量: 399 g
show article view
配件
敘述:
配件
公稱尺寸:
螺絲千斤頂: 140/210 mm
品項品號:
23470.0365
電腦輔助設計
文件
配件
  • 自行校準蓋
  • d: 65 mm
  • l: 35 mm
  • 螺絲千斤頂: 140 mm/210 mm
  • 重量: 716 g
show article view
配件
敘述:
配件
公稱尺寸:
螺絲千斤頂:  52/ 70/100/140/210/300 mm
品項品號:
23470.0171
電腦輔助設計
文件
配件
  • 球面形蓋
  • 螺絲千斤頂:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • 重量: 75 g
show article view
配件
敘述:
配件
公稱尺寸:
螺絲千斤頂:  52/ 70/100/140/210/300 mm
品項品號:
23470.0172
電腦輔助設計
文件
配件
  • V型蓋
  • 螺絲千斤頂:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • 重量: 138 g
show article view
配件
敘述:
配件
公稱尺寸:
螺絲千斤頂:  52/ 70/100 mm
品項品號:
23470.0170
電腦輔助設計
文件
配件
  • 中心板
  • 螺絲千斤頂:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • 重量: 107 g
show article view
配件