零配件: 23341. 軸夾 

您的選擇導致 7 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
WS: 3 mm
d: M2,5 mm
品項品號:
23341.1008
文件
組立工具 
  • 特殊的六角鍵 
  • WS: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • 重量: 5 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
WS: 4 mm
d: M3 mm
品項品號:
23341.1010
文件
組立工具 
  • 特殊的六角鍵 
  • WS: 4 mm
  • d: M3
  • 重量: 9 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
WS: 5 mm
d: M4 mm
品項品號:
23341.1012
文件
組立工具 
  • 特殊的六角鍵 
  • WS: 5 mm
  • d: M4
  • 重量: 17 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
WS: 6 mm
d: M5 mm
品項品號:
23341.1016
文件
組立工具 
  • 特殊的六角鍵 
  • WS: 6 mm
  • d: M5
  • 重量: 28 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
WS: 8 mm
d: M6 mm
品項品號:
23341.1020
文件
組立工具 
  • 特殊的六角鍵 
  • WS: 8 mm
  • d: M6
  • 重量: 57 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
WS: 10 mm
d: M8 mm
品項品號:
23341.1025
文件
組立工具 
  • 特殊的六角鍵 
  • WS: 10 mm
  • d: M8
  • 重量: 95 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
WS: 14 mm
d: M10 mm
品項品號:
23341.1030
文件
組立工具 
  • 特殊的六角鍵 
  • WS: 14 mm
  • d: M10
  • 重量: 250 g
show article view
組立工具