零配件: 23330. 鉤類型切換夾 with horizontal base

您的選擇導致 6 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
敘述:
反扣(肘節夾鉤型配件)
公稱尺寸:
公稱尺寸: 3
品項品號:
23330.9023
電腦輔助設計
文件
反扣(肘節夾鉤型配件)
  • 反扣(肘節夾鉤型配件), 鋼 
  • 公稱: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • 重量: 15 g
show article view
反扣(肘節夾鉤型配件)
敘述:
反扣(肘節夾鉤型配件)
公稱尺寸:
公稱尺寸: 4
品項品號:
23330.9024
電腦輔助設計
文件
反扣(肘節夾鉤型配件)
  • 反扣(肘節夾鉤型配件), 鋼 
  • 公稱: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • 重量: 42 g
show article view
反扣(肘節夾鉤型配件)
敘述:
反扣(肘節夾鉤型配件)
公稱尺寸:
公稱尺寸: 5
品項品號:
23330.9025
電腦輔助設計
文件
反扣(肘節夾鉤型配件)
  • 反扣(肘節夾鉤型配件), 鋼 
  • 公稱: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • 重量: 108 g
show article view
反扣(肘節夾鉤型配件)
敘述:
反扣(肘節夾鉤型配件)
公稱尺寸:
公稱尺寸: 3
品項品號:
23330.9523
電腦輔助設計
文件
反扣(肘節夾鉤型配件)
  • 反扣(肘節夾鉤型配件), 不銹鋼  
  • 公稱: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • 重量: 15 g
show article view
反扣(肘節夾鉤型配件)
敘述:
反扣(肘節夾鉤型配件)
公稱尺寸:
公稱尺寸: 4
品項品號:
23330.9524
電腦輔助設計
文件
反扣(肘節夾鉤型配件)
  • 反扣(肘節夾鉤型配件), 不銹鋼  
  • 公稱: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • 重量: 42 g
show article view
反扣(肘節夾鉤型配件)
敘述:
反扣(肘節夾鉤型配件)
公稱尺寸:
公稱尺寸: 5
品項品號:
23330.9525
電腦輔助設計
文件
反扣(肘節夾鉤型配件)
  • 反扣(肘節夾鉤型配件), 不銹鋼  
  • 公稱: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • 重量: 108 g
show article view
反扣(肘節夾鉤型配件)