零配件: 23330. 垂直切換夾 with horizontal base

您的選擇導致 10 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
敘述:
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
公稱尺寸:
d2: M4 x 25 mm
品項品號:
23330.9001
電腦輔助設計
文件
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M4 x 25 mm
  • 重量: 6,2 g
show article view
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
敘述:
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
公稱尺寸:
d2: M5 x 30 mm
品項品號:
23330.9002
電腦輔助設計
文件
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M5 x 30 mm
  • 重量: 11 g
show article view
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
敘述:
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
公稱尺寸:
d2: M6 x 35 mm
品項品號:
23330.9003
電腦輔助設計
文件
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M6 x 35 mm
  • 重量: 16 g
show article view
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
敘述:
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
公稱尺寸:
d2: M8 x 45 mm
品項品號:
23330.9005
電腦輔助設計
文件
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M8 x 45 mm
  • 重量: 38 g
show article view
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
敘述:
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
公稱尺寸:
d2: M8 x 65 mm
品項品號:
23330.9006
電腦輔助設計
文件
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M8 x 65 mm
  • 重量: 57 g
show article view
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
敘述:
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
公稱尺寸:
d2: M12 x 80 mm
品項品號:
23330.9007
電腦輔助設計
文件
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M12 x 80 mm
  • 重量: 147 g
show article view
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
敘述:
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
公稱尺寸:
d2: M12 x 110 mm
品項品號:
23330.9008
電腦輔助設計
文件
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M12 x 110 mm
  • 重量: 170 g
show article view
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
敘述:
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
公稱尺寸:
d2: M6 x 35 mm
品項品號:
23330.9503
電腦輔助設計
文件
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 不鏽鋼 
  • d2: M6 x 35 mm
  • 重量: 16 g
show article view
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
敘述:
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
公稱尺寸:
d2: M8 x 45 mm
品項品號:
23330.9504
電腦輔助設計
文件
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 不鏽鋼 
  • d2: M8 x 45 mm
  • 重量: 38 g
show article view
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
敘述:
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
公稱尺寸:
d2: M8 x 65 mm
品項品號:
23330.9505
電腦輔助設計
文件
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 不鏽鋼 
  • d2: M8 x 65 mm
  • 重量: 57 g
show article view
夾緊螺釘(肘節夾的備件)