零配件: 22880. 組立工具 用於帶有拉錨的擴張器密封栓塞

您的選擇導致 13 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
敘述:
裝配工具噴嘴 22880.0510
公稱尺寸:
公稱尺寸 d1: 4 mm
品項品號:
22880.0532
文件
裝配工具噴嘴 22880.0510
  • ExTool 030 (22880.0510)
  • 滑塊
  • 敘述: 滑塊 – 相片 2
  • 公稱 d1: 4 mm
  • 重量: 6,3 g
show article view
裝配工具噴嘴 22880.0510
敘述:
裝配工具噴嘴 22880.0510
公稱尺寸:
公稱尺寸 d1: 5 mm
品項品號:
22880.0533
文件
裝配工具噴嘴 22880.0510
  • ExTool 030 (22880.0510)
  • 滑塊
  • 敘述: 滑塊 – 相片 2
  • 公稱 d1: 5 mm
  • 重量: 7,1 g
show article view
裝配工具噴嘴 22880.0510
敘述:
裝配工具噴嘴 22880.0510
公稱尺寸:
公稱尺寸 d1: 6 mm
品項品號:
22880.0534
文件
裝配工具噴嘴 22880.0510
  • ExTool 030 (22880.0510)
  • 滑塊
  • 敘述: 滑塊 – 相片 2
  • 公稱 d1: 6 mm
  • 重量: 7 g
show article view
裝配工具噴嘴 22880.0510
敘述:
裝配工具噴嘴 22880.0520
公稱尺寸:
公稱尺寸 d1: 7 mm
品項品號:
22880.0535
文件
裝配工具噴嘴 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • 滑塊
  • 敘述: 滑塊 – 相片 2
  • 公稱 d1: 7 mm
  • 重量: 9,5 g
show article view
裝配工具噴嘴 22880.0520
敘述:
裝配工具噴嘴 22880.0520
公稱尺寸:
公稱尺寸 d1: 8 mm
品項品號:
22880.0526
文件
裝配工具噴嘴 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • 滑塊
  • 敘述: 滑塊 – 相片 2
  • 公稱 d1: 8 mm
  • 重量: 11 g
show article view
裝配工具噴嘴 22880.0520
敘述:
裝配工具噴嘴 22880.0520
公稱尺寸:
公稱尺寸 d1: 9 mm
品項品號:
22880.0527
文件
裝配工具噴嘴 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • 滑塊
  • 敘述: 滑塊 – 相片 2
  • 公稱 d1: 9 mm
  • 重量: 9,5 g
show article view
裝配工具噴嘴 22880.0520
敘述:
裝配工具噴嘴 22880.0520
公稱尺寸:
公稱尺寸 d1: 10 mm
品項品號:
22880.0528
文件
裝配工具噴嘴 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • 滑塊
  • 敘述: 滑塊 – 相片 2
  • 公稱 d1: 10 mm
  • 重量: 9,7 g
show article view
裝配工具噴嘴 22880.0520
敘述:
裝配工具附件 22880.0510
公稱尺寸:
用於擴張器密封栓塞 
ExTool 030 (22880.0510)不銹鋼本體與螺絲
: 不銹鋼本體與螺絲
品項品號:
22880.0560
文件
裝配工具附件 22880.0510
  • ExTool 030 (22880.0510)
  • 不銹鋼本體與螺絲
  • 敘述: 不銹鋼本體與螺絲 – 相片 2
  • 重量: 13 g
show article view
裝配工具附件 22880.0510
敘述:
裝配工具附件 22880.0510
公稱尺寸:
用於擴張器密封栓塞 
ExTool 030 (22880.0510)型式
: 型式
品項品號:
22880.0561
文件
裝配工具附件 22880.0510
  • ExTool 030 (22880.0510)
  • 型式
  • 敘述: 型式 – 相片 2
  • 重量: 7,1 g
show article view
裝配工具附件 22880.0510
敘述:
裝配工具附件 22880.0520
公稱尺寸:
用於擴張器密封栓塞 
ExTool 040-1 (22880.0520)不銹鋼本體與螺絲
: 不銹鋼本體與螺絲
品項品號:
22880.0570
文件
裝配工具附件 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • 不銹鋼本體與螺絲
  • 敘述: 不銹鋼本體與螺絲 – 相片 2
  • 重量: 20 g
show article view
裝配工具附件 22880.0520
敘述:
裝配工具附件 22880.0510
公稱尺寸:
用於擴張器密封栓塞 
ExTool 030 (22880.0510)螺旋狀, 附固定環, 黑色烤漆
: 螺旋狀, 附固定環, 黑色烤漆
品項品號:
22880.0562
文件
裝配工具附件 22880.0510
  • ExTool 030 (22880.0510)
  • 螺旋狀, 附固定環, 黑色烤漆
  • 敘述: 螺旋狀, 附固定環, 黑色烤漆 – 相片 2
  • 重量: 39 g
show article view
裝配工具附件 22880.0510
敘述:
裝配工具附件 22880.0520
公稱尺寸:
用於擴張器密封栓塞 
ExTool 040-1 (22880.0520)型式
: 型式
品項品號:
22880.0571
文件
裝配工具附件 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • 型式
  • 敘述: 型式 – 相片 2
  • 重量: 10 g
show article view
裝配工具附件 22880.0520
敘述:
裝配工具附件 22880.0520
公稱尺寸:
用於擴張器密封栓塞 
ExTool 040-1 (22880.0520)螺旋狀, 附固定環, 黑色烤漆
: 螺旋狀, 附固定環, 黑色烤漆
品項品號:
22880.0572
文件
裝配工具附件 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • 螺旋狀, 附固定環, 黑色烤漆
  • 敘述: 螺旋狀, 附固定環, 黑色烤漆 – 相片 2
  • 重量: 41 g
show article view
裝配工具附件 22880.0520