零配件: 22860. 油面鏡

您的選擇導致 4 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
尺寸­(視界開口) d1: 16 mm
品項品號:
22860.0816
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • (視界開口) d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • 重量: 16 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
尺寸­(視界開口) d1: 22 mm
品項品號:
22860.0822
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • (視界開口) d1: 22 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 30 mm
  • 重量: 30 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
尺寸­(視界開口) d1: 32 mm
品項品號:
22860.0832
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • (視界開口) d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • 重量: 36 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
尺寸­(視界開口) d1: 50 mm
品項品號:
22860.0850
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • (視界開口) d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • 重量: 49 g
show article view
組立工具