零配件: 22800. 監視單元 用於定位傳感器,氣動

您的選擇導致 9 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
敘述:
圓形連接器電纜
公稱尺寸:
[[GEWICHT]]: 84 g
品項品號:
22800.0702
文件
圓形連接器電纜
  • circular connector cable for connecting backwash pressure sensor to control / bus system, M12 connection on free cable end (4-pin) 用於連結回流壓力感測器去控制匯流排系統的環形纜線連接器,在無線端使用 M12連接 (4-pin)
  • L: 2000 mm
  • 重量: 84 g
show article view
圓形連接器電纜
敘述:
正面安裝
公稱尺寸:
[[GEWICHT]]: 26 g
品項品號:
22800.0703
文件
正面安裝
  • 用於尾流壓力感測器的安裝框架,用於控制面板的安裝 (最大壁厚 5mm) 
  • 重量: 26 g
show article view
正面安裝
敘述:
插入式電源
公稱尺寸:
[[GEWICHT]]: 100 g
品項品號:
22800.0704
文件
插入式電源
  • 插入式電源供應,輸入 100-240 V AC / 輸出 24 V DC 500 mA,帶有 M12 栓塞座 
  • L: 1500 mm
  • 重量: 100 g
show article view
插入式電源
敘述:
壓力調節器
公稱尺寸:
[[GEWICHT]]: 22 g
品項品號:
22800.0710
文件
壓力調節器
  • 壓力調節器,最大輸入壓力 12 bar / 輸出壓力 2 bar,兩端 1/4" 公螺紋 
  • 重量: 22 g
show article view
壓力調節器
敘述:
連接件
公稱尺寸:
[[GEWICHT]]: 17 g
品項品號:
22800.0711
文件
連接件
  • 用於連接壓力調節器和氣動軟管的連接工件 (推入式接頭上有 1/4" 母螺紋,Ø 4 mm 氣動軟管) 
  • 重量: 17 g
show article view
連接件
敘述:
氣動軟管
公稱尺寸:
[[GEWICHT]]: 43 g
品項品號:
22800.0712
文件
氣動軟管
  • 氣動軟管 Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • 重量: 43 g
show article view
氣動軟管
敘述:
直插式連接器
公稱尺寸:
[[GEWICHT]]: 4,7 g
品項品號:
22800.0713
文件
直插式連接器
  • 用於 Ø 4 mm 氣動軟管的推入式連接器 
  • 重量: 4,7 g
show article view
直插式連接器
敘述:
T-直插式連接器
公稱尺寸:
[[GEWICHT]]: 7,6 g
品項品號:
22800.0714
文件
T-直插式連接器
  • 用於 Ø 4 mm 的氣動軟管的 T 型連接器 
  • 重量: 7,6 g
show article view
T-直插式連接器
敘述:
Y-直插式連接器
公稱尺寸:
[[GEWICHT]]: 7,5 g
品項品號:
22800.0715
文件
Y-直插式連接器
  • 用於 Ø 4 mm 的氣動軟管的 Y 型連接器 
  • 重量: 7,5 g
show article view
Y-直插式連接器