零配件: 22750. 球形腳輪 有固定零件

您的選擇導致 3 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適用於 萬向滾珠: 24 mm
品項品號:
22750.0144
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • 適用於 萬向滾珠: 24 mm
  • 重量: 451 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適用於 萬向滾珠: 36 mm
品項品號:
22750.0148
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • 適用於 萬向滾珠: 36 mm
  • 重量: 480 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適用於 萬向滾珠: 45 mm
品項品號:
22750.0152
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • 適用於 萬向滾珠: 45 mm
  • 重量: 503 g
show article view
組立工具