零配件: 22400. 定位襯套 用單邊作動 ball lock 梢

您的選擇導致 3 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
可調面扳手,偏移 
: 可調面扳手,偏移 
適合的 d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
品項品號:
22350.1991
文件
組立工具 
  • 可調面扳手,偏移 
  • 適合的 d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • 定位銷的直徑 -0,1: 5 mm
  • 重量: 309 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
端面板手 (座端粄手嵌入)  
: 端面板手 (座端粄手嵌入)  
適合的 d1: 16 mm/20 mm
品項品號:
22350.1998
文件
組立工具 
  • 端面板手 (座端粄手嵌入)  
  • 適合的 d1: 16 mm/20 mm
  • 定位銷的間距 ±0,1: 30 mm
  • 定位銷的直徑 -0,1: 5 mm
  • 重量: 243 g
  • 方形驅動 : 1/2 英吋
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適合的尺寸 d1: 25 mm
品項品號:
22350.1999
文件
組立工具 
  • 端面板手 (座端粄手嵌入)  
  • 用於最後加工: 2
show article view
組立工具