零配件: 22350. 定位襯套,無花紋的   用於頂上梢

您的選擇導致 6 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適合的尺寸 d1: 8 mm
品項品號:
22350.1990
文件
組立工具 
  • 可調面扳手,偏移 
  • 適合的 d1: 8 mm
  • 定位銷的直徑 -0,1: 3 mm
  • 重量: 121 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適合的尺寸 d1: 10/12/16/20/25 mm
品項品號:
22350.1991
文件
組立工具 
  • 可調面扳手,偏移 
  • 適合的 d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • 定位銷的直徑 -0,1: 5 mm
  • 重量: 309 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適合的尺寸 d1: 8 mm
品項品號:
22350.1995
文件
組立工具 
  • 端面板手 (座端粄手嵌入)  
  • 適合的 d1: 8 mm
  • 定位銷的間距 ±0,1: 16 mm
  • 定位銷的直徑 -0,1: 3 mm
  • 重量: 116 g
  • 方形驅動 : 1/2 英吋
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適合的尺寸 d1: 10 mm
品項品號:
22350.1996
文件
組立工具 
  • 端面板手 (座端粄手嵌入)  
  • 適合的 d1: 10 mm
  • 定位銷的間距 ±0,1: 20 mm
  • 定位銷的直徑 -0,1: 5 mm
  • 重量: 136 g
  • 方形驅動 : 1/2 英吋
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適合的尺寸 d1: 12 mm
品項品號:
22350.1997
文件
組立工具 
  • 端面板手 (座端粄手嵌入)  
  • 適合的 d1: 12 mm
  • 定位銷的間距 ±0,1: 22 mm
  • 定位銷的直徑 -0,1: 5 mm
  • 重量: 185 g
  • 方形驅動 : 1/2 英吋
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適合的尺寸 d1: 16/20 mm
品項品號:
22350.1998
文件
組立工具 
  • 端面板手 (座端粄手嵌入)  
  • 適合的 d1: 16 mm/20 mm
  • 定位銷的間距 ±0,1: 30 mm
  • 定位銷的直徑 -0,1: 5 mm
  • 重量: 243 g
  • 方形驅動 : 1/2 英吋
show article view
組立工具