零配件: 22150. 側向式定位柱 與塑料彈簧和針

您的選擇導致 5 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
d1: 6 mm
品項品號:
22150.0840
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • d1: 6 mm
  • 重量: 23 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
d1: 8 mm
品項品號:
22150.0841
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • d1: 8 mm
  • 重量: 47 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
d1: 10 mm
品項品號:
22150.0842
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • d1: 10 mm
  • 重量: 46 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
d1: 12 mm
品項品號:
22150.0843
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • d1: 12 mm
  • 重量: 96 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
d1: 16 mm
品項品號:
22150.0844
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • d1: 16 mm
  • 重量: 145 g
show article view
組立工具