零配件: 22130. 精密分割定位柱 有錐形支撐

您的選擇導致 5 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
敘述:
插槽
公稱尺寸:
公稱直徑: 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
品項品號:
22130.0190
電腦輔助設計
文件
插槽
  • 用於精密分度柱塞的套筒,錐形 – 相片 3
  • 公稱直徑: 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • 重量: 13 g
show article view
插槽
敘述:
插槽
公稱尺寸:
公稱直徑: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
品項品號:
22130.0192
電腦輔助設計
文件
插槽
  • 用於精密分度柱塞的套筒,錐形 – 相片 3
  • 公稱直徑: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • 重量: 25 g
show article view
插槽
敘述:
插槽
公稱尺寸:
公稱直徑: 16 mm
d1 +0,1: 11,52  mm
品項品號:
22130.0193
電腦輔助設計
文件
插槽
  • 用於精密分度柱塞的套筒,錐形 – 相片 3
  • 公稱直徑: 16 mm
  • d1 +0,1: 11,52 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • 重量: 47 g
show article view
插槽
敘述:
插槽
公稱尺寸:
公稱直徑: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
品項品號:
22130.0194
電腦輔助設計
文件
插槽
  • 用於精密分度柱塞的套筒,錐形 – 相片 3
  • 公稱直徑: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • 重量: 60 g
show article view
插槽
敘述:
插槽
公稱尺寸:
公稱直徑: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
品項品號:
22130.0196
電腦輔助設計
文件
插槽
  • 用於精密分度柱塞的套筒,錐形 – 相片 3
  • 公稱直徑: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • 重量: 114 g
show article view
插槽