零配件: 22130. 精密分割定位柱 有圓柱形支撐

您的選擇導致 5 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
敘述:
插槽
公稱尺寸:
d1 +0,005: 10  mm
品項品號:
22130.0090
電腦輔助設計
文件
插槽
  • 用於精密分度柱塞的套筒,圓柱形 – 相片 3
  • d1 +0,005: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • 重量: 11 g
show article view
插槽
敘述:
插槽
公稱尺寸:
d1 +0,005: 12  mm
品項品號:
22130.0092
電腦輔助設計
文件
插槽
  • 用於精密分度柱塞的套筒,圓柱形 – 相片 3
  • d1 +0,005: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • 重量: 22 g
show article view
插槽
敘述:
插槽
公稱尺寸:
d1 +0,005: 16  mm
品項品號:
22130.0093
電腦輔助設計
文件
插槽
  • 用於精密分度柱塞的套筒,圓柱形 – 相片 3
  • d1 +0,005: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • 重量: 40 g
show article view
插槽
敘述:
插槽
公稱尺寸:
d1 +0,005: 20  mm
品項品號:
22130.0094
電腦輔助設計
文件
插槽
  • 用於精密分度柱塞的套筒,圓柱形 – 相片 3
  • d1 +0,005: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • 重量: 51 g
show article view
插槽
敘述:
插槽
公稱尺寸:
d1 +0,005: 25  mm
品項品號:
22130.0096
電腦輔助設計
文件
插槽
  • 用於精密分度柱塞的套筒,圓柱形 – 相片 3
  • d1 +0,005: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • 重量: 99 g
show article view
插槽