零配件: 22121. 分割螺栓 一般拋光

您的選擇導致 5 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
敘述:
鎖緊螺母 ISO 4035
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M6
品項品號:
22120.0704
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 4035
  • 鋼 
  • d2: M6
  • 扳手: 10 mm
  • 重量: 1,3 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 4035
敘述:
鎖緊螺母 ISO 4035
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M8
品項品號:
22120.0705
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 4035
  • 鋼 
  • d2: M8
  • 扳手: 13 mm
  • 重量: 2,8 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 4035
敘述:
鎖緊螺母 ISO 4035
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M10
品項品號:
22120.0706
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 4035
  • 鋼 
  • d2: M10
  • 扳手: 16 mm
  • 重量: 5,3 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 4035
敘述:
鎖緊螺母 ISO 4035
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M12
品項品號:
22120.0708
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 4035
  • 鋼 
  • d2: M12
  • 扳手: 18 mm
  • 重量: 7,6 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 4035
敘述:
鎖緊螺母 ISO 4035
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
品項品號:
22120.0710
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 4035
  • 鎖緊螺母 ISO 4035, 鋼 
show article view
鎖緊螺母 ISO 4035