零配件: 22120. 分割定位柱 沒有六角領,不銹鋼

您的選擇導致 8 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M10 x 1 mm
品項品號:
22120.0515
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • d2: M10 x 1 mm
  • 扳手: 16 mm
  • 重量: 5,2 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M12 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0516
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 扳手: 18 mm
  • 重量: 7,5 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M16 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0518
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 扳手: 24 mm
  • 重量: 15 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M20 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0520
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 扳手: 30 mm
  • 重量: 32 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適用於分割定位柱
d2: M10 x 1 mm
品項品號:
22120.0955
文件
組立工具 
  • 組立工具 , 鋼 
  • d2: M10 x 1 mm
  • 重量: 9,3 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適用於分割定位柱
d2: M12 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0956
文件
組立工具 
  • 組立工具 , 鋼 
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 重量: 14 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適用於分割定位柱
d2: M16 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0958
文件
組立工具 
  • 組立工具 , 鋼 
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 重量: 25 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
適用於分割定位柱
d2: M20 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0960
文件
組立工具 
  • 組立工具 , 鋼 
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 重量: 27 g
show article view
組立工具