零配件: 22120. 分割定位柱 帶六角環,不銹鋼 A4

您的選擇導致 5 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
d2: M8 x 1 mm
品項品號:
22120.1514
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼 1.4401
  • d2: M8 x 1 mm
  • 扳手: 13 mm
  • 重量: 2,8 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
d2: M10 x 1 mm
品項品號:
22120.1515
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼 1.4401
  • d2: M10 x 1 mm
  • 扳手: 16 mm
  • 重量: 5,4 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
d2: M12 x 1,5 mm
品項品號:
22120.1516
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼 1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 扳手: 18 mm
  • 重量: 7,6 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
d2: M16 x 1,5 mm
品項品號:
22120.1518
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼 1.4401
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 扳手: 24 mm
  • 重量: 18 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
d2: M20 x 1,5 mm
品項品號:
22120.1520
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼 1.4401
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 扳手: 30 mm
  • 重量: 33 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)