零配件: 22120. 分割定位柱 帶拉環

您的選擇導致 12 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
敘述:
鎖緊螺母 ISO 4035
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M10
品項品號:
22120.0706
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 4035
  • 鋼 
  • d2: M10
  • 扳手: 16 mm
  • 重量: 5,3 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 4035
敘述:
鎖緊螺母 ISO 4035
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M12
品項品號:
22120.0708
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 4035
  • 鋼 
  • d2: M12
  • 扳手: 18 mm
  • 重量: 7,6 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 4035
敘述:
鎖緊螺母 ISO 4035
公稱尺寸:
d2: M16 mm
品項品號:
22120.0710
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 4035
  • 鎖緊螺母 ISO 4035, 鋼 
  • 鎖緊螺母 ISO 4035, 鋼 
show article view
鎖緊螺母 ISO 4035
敘述:
鎖緊螺母 ISO 4035
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M10
品項品號:
22120.0716
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 4035
  • 不銹鋼  
  • d2: M10
  • 扳手: 16 mm
  • 重量: 5,3 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 4035
敘述:
鎖緊螺母 ISO 4035
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M12
品項品號:
22120.0718
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 4035
  • 不銹鋼  
  • d2: M12
  • 扳手: 18 mm
  • 重量: 7,6 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 4035
敘述:
鎖緊螺母 ISO 4035
公稱尺寸:
d2: M16 mm
品項品號:
22120.0720
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 4035
  • 鎖緊螺母 ISO 4035, 不銹鋼  
  • 鎖緊螺母 ISO 4035, 不銹鋼  
show article view
鎖緊螺母 ISO 4035
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
品項品號:
22120.0115
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
品項品號:
22120.0116
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
品項品號:
22120.0118
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
品項品號:
22120.0515
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
品項品號:
22120.0516
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
品項品號:
22120.0518
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)