零配件: 22111. 分割定位柱 附鎖定機構推鎖

您的選擇導致 2 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M12 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0116
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 扳手: 18 mm
  • 重量: 7,5 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M16 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0118
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 扳手: 24 mm
  • 重量: 15 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)