零配件: 22110. 分割定位柱精實的  有六角環和鎖固

您的選擇導致 12 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M8 x 1 mm
品項品號:
22120.0114
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M8 x 1 mm
  • 扳手: 13 mm
  • 重量: 2,7 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M10 x 1 mm
品項品號:
22120.0115
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M10 x 1 mm
  • 扳手: 16 mm
  • 重量: 5,2 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M12 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0116
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 扳手: 18 mm
  • 重量: 7,5 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M16 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0118
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 扳手: 24 mm
  • 重量: 15 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M20 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0120
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 扳手: 30 mm
  • 重量: 32 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M8 x 1 mm
品項品號:
22120.0514
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • d2: M8 x 1 mm
  • 扳手: 13 mm
  • 重量: 2,7 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M10 x 1 mm
品項品號:
22120.0515
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • d2: M10 x 1 mm
  • 扳手: 16 mm
  • 重量: 5,2 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M12 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0516
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 扳手: 18 mm
  • 重量: 7,5 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M16 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0518
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 扳手: 24 mm
  • 重量: 15 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M20 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0520
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 扳手: 30 mm
  • 重量: 32 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M24 x 2 mm
品項品號:
22120.0122
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M24 x 2 mm
  • 扳手: 36 mm
  • 重量: 58 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
敘述:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
公稱尺寸:
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M24 x 2 mm
品項品號:
22120.0522
電腦輔助設計
文件
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • d2: M24 x 2 mm
  • 扳手: 36 mm
  • 重量: 58 g
show article view
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)