零配件: 22075. 定位柱 帶軸環和球,前槽

您的選擇導致 6 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
d1: M4 mm
品項品號:
22075.0904
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • 重量: 20 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
d1: M5 mm
品項品號:
22075.0905
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • 重量: 24 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
d1: M6 mm
品項品號:
22075.0906
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • 重量: 30 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
d1: M8 mm
品項品號:
22075.0908
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • 重量: 47 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
d1: M10 mm
品項品號:
22075.0910
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • 重量: 72 g
show article view
組立工具 
敘述:
組立工具 
公稱尺寸:
d1: M12 mm
品項品號:
22075.0912
文件
組立工具 
  • 組立工具 
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • 重量: 127 g
show article view
組立工具