零配件: 22070. 定位柱 長型版本

您的選擇導致 5 打擊

敘述
公稱尺寸

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
敘述:
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
公稱尺寸:
d1: M10 mm
品項品號:
22070.0830
文件
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
  • 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
  • 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • 重量: 87 g
show article view
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
敘述:
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
公稱尺寸:
d1: M12 mm
品項品號:
22070.0832
文件
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
  • 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
  • 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • 重量: 88 g
show article view
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
敘述:
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
公稱尺寸:
d1: M16 mm
品項品號:
22070.0834
文件
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
  • 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
  • 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • 重量: 110 g
show article view
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
敘述:
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
公稱尺寸:
d1: M22 mm
品項品號:
22070.0836
文件
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
  • 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
  • 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • 重量: 245 g
show article view
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
敘述:
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
公稱尺寸:
用於定位柱 
d1: M24
品項品號:
22070.0838
文件
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
  • 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
  • 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • 重量: 258 g
show article view
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)