適用於將夾具及固夾元件定位於固定墊板或有圓柱形定位孔的墊板上。
這些元件可安插至鑽孔以及溝槽中。
本产品 23110.0120 - 鎖固槽榫 圓柱緊固 / (T槽機械 b h6: 20 mm) 是该产品组的一个变型 鎖固槽榫 圓柱緊固 (EH 23110.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers