止付螺絲

EH 1557.000 - EH 1657.000

您的選擇導致 2 打擊

系統
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
L12
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
10 mm
品項品號:
1557.000
電腦輔助設計
文件
止付螺絲
  • 系統: L12
  • d: M12
  • l1: 25 mm
  • l2: 10 mm
  • 重量: 2,5 g
show article view
止付螺絲
系統:
L16
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
12 mm
品項品號:
1657.000
電腦輔助設計
文件
止付螺絲
  • 系統: L16
  • d: M16
  • l1: 30 mm
  • l2: 12 mm
  • 重量: 5,8 g
show article view
止付螺絲

材質

  • 塑膠 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1557.000 - EH 1657.000 止付螺絲
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Hole and Dowel Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性