支撐板

EH 1547.900 - EH 1647.900

您的選擇導致 2 打擊

系統
l1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
d [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
L12
l1 [mm]:
76 mm
b2 [mm]:
40 mm
b3 [mm]:
13 mm
d [mm]:
M12
品項品號:
1547.900
電腦輔助設計
文件
支撐板
  • 系統: L12
  • l1: 76 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 26 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • d: M12
  • 重量: 213 g
show article view
支撐板
系統:
L16
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
60 mm
b3 [mm]:
17 mm
d [mm]:
M16
品項品號:
1647.900
電腦輔助設計
文件
支撐板
  • 系統: L16
  • l1: 100 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 21 mm
  • l4: 33 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 17 mm
  • s: 20 mm
  • d: M16
  • 重量: 567 g
show article view
支撐板

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1547.900 - EH 1647.900 支撐板
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Hole and Dowel Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性