停止塊 圓柱形止位塊

EH 1551.500 - EH 1651.700

您的選擇導致 4 打擊

系統
l1 [mm]
d [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
L12
l1 [mm]:
50 mm
d [mm]:
40 mm
品項品號:
1551.500
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • 系統: L12
  • l1: 50 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • 重量: 400 g
show article view
停止塊
系統:
L12
l1 [mm]:
70 mm
d [mm]:
40 mm
品項品號:
1551.700
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • 系統: L12
  • l1: 70 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • 重量: 552 g
show article view
停止塊
系統:
L16
l1 [mm]:
60 mm
d [mm]:
50 mm
品項品號:
1651.500
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • 系統: L16
  • l1: 60 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • 重量: 737 g
show article view
停止塊
系統:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
50 mm
品項品號:
1651.700
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • 系統: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • 重量: 1065 g
show article view
停止塊

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1551.500 - EH 1651.700 停止塊 – 圓柱形止位塊
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Hole and Dowel Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。