夾持頭

EH 1514.700 - EH 1614.700

您的選擇導致 2 打擊

系統
l1 [mm]
d [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
L12
l1 [mm]:
74,8 mm
d [mm]:
M12
品項品號:
1514.700
電腦輔助設計
文件
夾持頭
  • 系統: L12
  • l1: 74,8 mm
  • l2: 30 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 80 mm
  • h3: 65 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12 mm
  • h6: 67 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • 螺絲用: M12
  • 重量: 1800 g
show article view
夾持頭
系統:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
M16
品項品號:
1614.700
電腦輔助設計
文件
夾持頭
  • 系統: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 90 mm
  • h3: 75 mm
  • h4: 50 mm
  • h5: 12,5 mm
  • h6: 72,5 mm
  • d: M16
  • y: 16 mm
  • 螺絲用: M16
  • 重量: 2800 g
show article view
夾持頭

材質

  • 鋼,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1514.700 - EH 1614.700 夾持頭
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Hole and Dowel Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性