- 系統: L12
- l1: 150 mm
- b1: 40 mm
- b2: 14,3 mm
- b3: 24 mm
- h: 40 mm
- t1: 10 mm
- t2: 20 mm
- y: 12 mm
- 螺絲用: M12
- 數量 n: 2
- 重量: 1240 g
show article view
- 系統: L12
- l1: 200 mm
- b1: 40 mm
- b2: 14,3 mm
- b3: 24 mm
- h: 40 mm
- t1: 10 mm
- t2: 20 mm
- y: 12 mm
- 螺絲用: M12
- 數量 n: 3
- 重量: 1663 g
show article view
- 系統: L16
- l1: 200 mm
- b1: 60 mm
- b2: 18,3 mm
- b3: 30 mm
- h: 50 mm
- t1: 12 mm
- t2: 24 mm
- y: 16 mm
- 螺絲用: M16
- 數量 n: 3
- 重量: 3153 g
show article view
- 系統: L16
- l1: 300 mm
- b1: 60 mm
- b2: 18,3 mm
- b3: 30 mm
- h: 50 mm
- t1: 12 mm
- t2: 24 mm
- y: 16 mm
- 螺絲用: M16
- 數量 n: 5
- 重量: 4986 g
show article view
規格表 EH 1513.600 - EH 1613.800 夾持棒
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。