定位夾持棒

EH 1549.200 - EH 1649.200

您的選擇導致 3 打擊

系統
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
b2 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
L12
l1 [mm]:
78 mm
b1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
37 mm
b2 [mm]:
30 mm
品項品號:
1549.200
電腦輔助設計
文件
定位夾持棒
  • 系統: L12
  • l1: 78 mm
  • b1: 50 mm
  • h: 37 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 24 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 重量: 834 g
show article view
定位夾持棒
系統:
L12
l1 [mm]:
78 mm
b1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
57 mm
b2 [mm]:
30 mm
品項品號:
1549.400
電腦輔助設計
文件
定位夾持棒
  • 系統: L12
  • l1: 78 mm
  • b1: 50 mm
  • h: 57 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 45 mm
  • h2: 24 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 重量: 1317 g
show article view
定位夾持棒
系統:
L16
l1 [mm]:
90 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
45 mm
b2 [mm]:
40 mm
品項品號:
1649.200
電腦輔助設計
文件
定位夾持棒
  • 系統: L16
  • l1: 90 mm
  • b1: 60 mm
  • h: 45 mm
  • b2: 40 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 25 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • 重量: 1439 g
show article view
定位夾持棒

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1549.200 - EH 1649.200 定位夾持棒
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Hole and Dowel Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性