V塊元件 右/左

EH 1548.700 - EH 1648.800

您的選擇導致 4 打擊

系統
s [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
右 – 相片 2
s [mm]:
L12
:
18 mm
品項品號:
1548.700
電腦輔助設計
文件
V塊元件 右/左
  • 右 – 相片 2
  • 系統: L12
  • b1: 48 mm
  • d1: 12 mm
  • s: 18 mm
  • a: 15 mm
  • 重量: 1296 g
show article view
V塊元件 右/左
系統:
左 – 相片 1
s [mm]:
L12
:
18 mm
品項品號:
1548.800
電腦輔助設計
文件
V塊元件 右/左
  • 左 – 相片 1
  • 系統: L12
  • b1: 48 mm
  • d1: 12 mm
  • s: 18 mm
  • a: 15 mm
  • 重量: 1308 g
show article view
V塊元件 右/左
系統:
右 – 相片 2
s [mm]:
L16
:
20 mm
品項品號:
1648.700
電腦輔助設計
文件
V塊元件 右/左
  • 右 – 相片 2
  • 系統: L16
  • b1: 53 mm
  • d1: 16 mm
  • s: 20 mm
  • a: 17 mm
  • 重量: 1437 g
show article view
V塊元件 右/左
系統:
左 – 相片 1
s [mm]:
L16
:
20 mm
品項品號:
1648.800
電腦輔助設計
文件
V塊元件 右/左
  • 左 – 相片 1
  • 系統: L16
  • b1: 53 mm
  • d1: 16 mm
  • s: 20 mm
  • a: 17 mm
  • 重量: 1431 g
show article view
V塊元件 右/左

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1548.700 - EH 1648.800 V塊元件 右/左
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Hole and Dowel Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。