1506.300 - 夾持角形塊

系統
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
孔數 列數
品項品號
文件
價格 [€]
可用
系統:
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
d2 [mm]:
M12
孔數 列數:
10 x 8
品項品號:
1506.300
文件
夾持角形塊
  • 系統: L12
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • l2: 500 mm
  • h: 475 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • s: 80 mm
  • y: 12 mm
  • 螺絲用: M12
  • 固定孔數量  n: 4
  • 孔數 列數: 10 x 8
  • 重量: 168 kg
夾持角形塊

材質

  • 灰鑄鐵 GG

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 1506.300
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Hole and Dowel Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。