- 鋼
- 公稱: 2
- d1: 5,5 mm
- b1: 53 mm
- b2: 17 mm
- b3: 34,5 mm – 39,5 mm
- h1: 74 mm
- h2: 62 mm
- h3: 36 mm
- h4: 12 mm
- h5 min: 25 mm
- h5 max.: 32 mm
- h6: 22 mm
- l1: 150 mm
- l2: 33 mm
- l3: 15 mm
- l4 min: 5 mm
- l4 max.: 10 mm
- l5: 55 mm
- l6: 0,5 mm
- l7: 7,5 mm
- l8: 40 mm
- 夾持力 F1: 1 kN
- 夾持力 F2: 1 kN
- 操作溫度範圍 min: -10 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 330 g
show article view
- 鋼
- 公稱: 3
- d1: 6,5 mm
- b1: 75 mm
- b2: 19,5 mm
- b3: 48,5 mm – 61,5 mm
- h1: 94 mm
- h2: 87 mm
- h3: 46 mm
- h4: 16 mm
- h5 min: 30 mm
- h5 max.: 40 mm
- h6: 28 mm
- l1: 219 mm
- l2: 56 mm
- l3: 32 mm
- l4 min: 14 mm
- l4 max.: 24 mm
- l5: 75 mm
- l6: 9 mm
- l7: 12,5 mm
- l8: 50 mm
- 夾持力 F1: 2 kN
- 夾持力 F2: 2 kN
- 操作溫度範圍 min: -10 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 714 g
show article view
- 鋼
- 公稱: 4
- d1: 8,5 mm
- b1: 96 mm
- b2: 29 mm
- b3: 60 mm – 80 mm
- h1: 110 mm
- h2: 106 mm
- h3: 55,5 mm
- h4: 20 mm
- h5 min: 40 mm
- h5 max.: 50 mm
- h6: 34 mm
- l1: 270 mm
- l2: 74 mm
- l3: 37 mm
- l4 min: 20 mm
- l4 max.: 30 mm
- l5: 90 mm
- l6: 14 mm
- l7: 20 mm
- l8: 50 mm
- 夾持力 F1: 3 kN
- 夾持力 F2: 3 kN
- 操作溫度範圍 min: -10 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 1618 g
show article view
規格表 EH 23330. 組合夾具 – with horizontal base