推拉式切換夾 帶緊固螺紋

EH 23330.

由於它們具有良好的運動功率和易於操作的特性,肘節夾具適用於廣泛的用途。

這些肘桿夾具可用於金屬加工行業,適用於鑽孔,焊接,折彎,研磨,測試和裝配,也可用於木材和塑料行業的膠合,鑽孔,切割和銑削夾具。

肘節式夾具的“肘節”原理允許夾具大而快地打開。 如果夾具鬆開時,工件可不受阻礙的被取出。 大功率傳動通過低手力產生最大夾持力。 夾具是自鎖的,它們保持鎖定,抵抗加工部件時產生的力。

肘節式夾具由高質量的零件製成,可不保養連續使用。

耐油且符合人體工程學的雙部件手柄,其帶有防滑柔軟的表面。易於使用的大抓握面積。 

您的選擇導致 3 打擊

材質
公稱
夾持螺絲 [mm]
l1 [mm]
行程 s1 [mm]
夾持力 F1 [kN]
夾持力 F2 [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
公稱:
3
夾持螺絲 [mm]:
M6 x 25 mm
l1 [mm]:
68,5 mm
行程 s1 [mm]:
21,5 mm
夾持力 F1 [kN]:
1 kN
夾持力 F2 [kN]:
1 kN
品項品號:
23330.2103
電腦輔助設計
文件
推拉式切換夾
  • 公稱: 3
  • 夾持螺絲: M6 x 25 mm
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: M6
  • b1: 30,5 mm
  • h1: 73 mm
  • l1: 68,5 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 15 mm
  • s2: 36 mm
  • s3 min: 17 mm
  • s3 max.: 25 mm
  • 行程 s1: 21,5 mm
  • 夾持力 F1: 1 kN
  • 夾持力 F2: 1 kN
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 152 g
show article view
推拉式切換夾
材質:
鋼 
公稱:
4
夾持螺絲 [mm]:
M8 x 35 mm
l1 [mm]:
108 mm
行程 s1 [mm]:
40 mm
夾持力 F1 [kN]:
2,5 kN
夾持力 F2 [kN]:
2,5 kN
品項品號:
23330.2104
電腦輔助設計
文件
推拉式切換夾
  • 公稱: 4
  • 夾持螺絲: M8 x 35 mm
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: M8
  • b1: 33 mm
  • h1: 123 mm
  • l1: 108 mm
  • l2: 115 mm
  • l3: 57 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 25 mm
  • s2: 57 mm
  • s3 min: 22 mm
  • s3 max.: 35 mm
  • 行程 s1: 40 mm
  • 夾持力 F1: 2,5 kN
  • 夾持力 F2: 2,5 kN
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 327 g
show article view
推拉式切換夾
材質:
鋼 
公稱:
6
夾持螺絲 [mm]:
M12 x 50 mm
l1 [mm]:
175 mm
行程 s1 [mm]:
67 mm
夾持力 F1 [kN]:
4 kN
夾持力 F2 [kN]:
4 kN
品項品號:
23330.2106
電腦輔助設計
文件
推拉式切換夾
  • 公稱: 6
  • 夾持螺絲: M12 x 50 mm
  • d1: M24 x 1,5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: M12
  • b1: 49 mm
  • h1: 149 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 139 mm
  • l3: 92 mm
  • l4: 24 mm
  • l5: 45 mm
  • s2: 92 mm
  • s3 min: 30 mm
  • s3 max.: 50 mm
  • 行程 s1: 67 mm
  • 夾持力 F1: 4 kN
  • 夾持力 F2: 4 kN
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 927 g
show article view
推拉式切換夾

材質

夾具

  • 鋼,鍍鋅,鈍化

鉚釘

  • 不銹鋼  

把手

  • 塑膠 

夾持螺絲

  • 鋼,回火,鍍鋅 

緊固帽蓋

  • 橡膠,黑色 

參考

作為配件的替換夾合螺絲,在網路商店上有提供。 

產品
品項品號
電腦輔助設計
可用
產品:
夾持螺絲
夾合螺絲  
d2: M6 x 25 mm
品項品號:
23330.9013
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾具推拉式的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾具推拉式的備件)
  • d2: M6 x 25 mm
  • 重量: 11 g
產品:
夾持螺絲
夾合螺絲  
d2: M8 x 35 mm
品項品號:
23330.9014
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾具推拉式的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾具推拉式的備件)
  • d2: M8 x 35 mm
  • 重量: 25 g
產品:
夾持螺絲
夾合螺絲  
d2: M12 x 50 mm
品項品號:
23330.9016
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾具推拉式的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾具推拉式的備件)
  • d2: M12 x 50 mm
  • 重量: 73 g
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23330. 推拉式切換夾 – 帶緊固螺紋
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Toggle Clamps
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Toggle Clamps
分類:
訊息素材