水平切換夾 with horizontal base

EH 23330.

由於它們具有良好的運動功率和易於操作的特性,肘節夾具適用於廣泛的用途。

這些肘桿夾具可用於金屬加工行業,適用於鑽孔,焊接,折彎,研磨,測試和裝配,也可用於木材和塑料行業的膠合,鑽孔,切割和銑削夾具。

肘節式夾具的“肘節”原理允許夾具大而快地打開。 如果夾具鬆開時,工件可不受阻礙的被取出。 大功率傳動通過低手力產生最大夾持力。 夾具是自鎖的,它們保持鎖定,抵抗加工部件時產生的力。

肘節式夾具由高質量的部件製成,設計用於連續使用。

耐油的符合人體工程學的雙組分手柄,抓握面積增加,表面柔軟,易於使用。

快速可調的夾緊螺釘由保持器提供。

您的選擇導致 10 打擊

材質
公稱
夾持螺絲 [mm]
l1 [mm]
夾持力 F1 [kN]
夾持力 F2 [kN]
α

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
公稱:
1
夾持螺絲 [mm]:
M4 x 25 mm
l1 [mm]:
79 mm
夾持力 F1 [kN]:
0,25 kN
夾持力 F2 [kN]:
0,4 kN
α:
90°
品項品號:
23330.1001
電腦輔助設計
文件
水平切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 1
  • 夾持螺絲: M4 x 25 mm
  • d1: 4,6 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 4 mm
  • b3: 16 mm
  • h1: 23 mm
  • h2: 34 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 min: -5,5 mm
  • h5 max.: 0 mm
  • l1: 79 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 25,5 mm
  • l6: 6,3 mm
  • l7: 11,5 mm – 15,5 mm
  • 夾持力 F1: 0,25 kN
  • 夾持力 F2: 0,4 kN
  • α: 90°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 38 g
show article view
水平切換夾
材質:
鋼 
公稱:
2
夾持螺絲 [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
120 mm
夾持力 F1 [kN]:
0,8 kN
夾持力 F2 [kN]:
1,1 kN
α:
90°
品項品號:
23330.1002
電腦輔助設計
文件
水平切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 2
  • 夾持螺絲: M5 x 30 mm
  • d1: 5,2 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 18 mm – 21,5 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 49 mm
  • h3: 19 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 min: -3 mm
  • h5 max.: 2,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 18,7 mm
  • l5: 34 mm
  • l6: 5,5 mm
  • l7: 13 mm – 14,5 mm
  • 夾持力 F1: 0,8 kN
  • 夾持力 F2: 1,1 kN
  • α: 90°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 112 g
show article view
水平切換夾
材質:
鋼 
公稱:
3
夾持螺絲 [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
162 mm
夾持力 F1 [kN]:
1 kN
夾持力 F2 [kN]:
1,2 kN
α:
90°
品項品號:
23330.1003
電腦輔助設計
文件
水平切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 3
  • 夾持螺絲: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • h1: 45 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 min: -1,5 mm
  • h5 max.: 5 mm
  • l1: 162 mm
  • l2: 64 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 32 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • 夾持力 F1: 1 kN
  • 夾持力 F2: 1,2 kN
  • l8: 12,7 mm
  • α: 90°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 190 g
show article view
水平切換夾
材質:
鋼 
公稱:
4
夾持螺絲 [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
206 mm
夾持力 F1 [kN]:
1,8 kN
夾持力 F2 [kN]:
2,5 kN
α:
90°
品項品號:
23330.1004
電腦輔助設計
文件
水平切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 4
  • 夾持螺絲: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 45,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 22 mm – 31,8 mm
  • h1: 48,5 mm
  • b4: 31,6 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 32 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min: -2 mm
  • h5 max.: 9 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 73 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 38 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 25,7 mm
  • 夾持力 F1: 1,8 kN
  • 夾持力 F2: 2,5 kN
  • l8: 13 mm
  • α: 90°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 337 g
show article view
水平切換夾
材質:
鋼 
公稱:
5
夾持螺絲 [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
287 mm
夾持力 F1 [kN]:
2 kN
夾持力 F2 [kN]:
3 kN
α:
90°
品項品號:
23330.1005
電腦輔助設計
文件
水平切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 5
  • 夾持螺絲: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 29 mm – 43 mm
  • h1: 75 mm
  • b4: 43 mm
  • h2: 126 mm
  • h3: 45 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min: -4 mm
  • h5 max.: 24 mm
  • l1: 287 mm
  • l2: 113 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 63 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • 夾持力 F1: 2 kN
  • 夾持力 F2: 3 kN
  • l8: 20,5 mm
  • α: 90°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 726 g
show article view
水平切換夾
材質:
鋼 
公稱:
6
夾持螺絲 [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
321 mm
夾持力 F1 [kN]:
3 kN
夾持力 F2 [kN]:
5 kN
α:
90°
品項品號:
23330.1006
電腦輔助設計
文件
水平切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 6
  • 夾持螺絲: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 41,5 mm
  • h1: 73 mm
  • h2: 128 mm
  • h3: 46 mm
  • h4: 25 mm
  • h5 min: 1,7 mm
  • h5 max.: 25 mm
  • l1: 321 mm
  • l2: 123 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 78 mm
  • l5: 77 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • 夾持力 F1: 3 kN
  • 夾持力 F2: 5 kN
  • α: 90°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 1112 g
show article view
水平切換夾
材質:
不銹鋼  
公稱:
2
夾持螺絲 [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
120 mm
夾持力 F1 [kN]:
0,8 kN
夾持力 F2 [kN]:
1,1 kN
α:
90°
品項品號:
23330.1502
電腦輔助設計
文件
水平切換夾
  • 不銹鋼  
  • 公稱: 2
  • 夾持螺絲: M5 x 30 mm
  • d1: 5,2 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 18 mm – 21,5 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 49 mm
  • h3: 19 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 min: -3 mm
  • h5 max.: 2,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 18,7 mm
  • l5: 34 mm
  • l6: 5,5 mm
  • l7: 13 mm – 14,5 mm
  • 夾持力 F1: 0,8 kN
  • 夾持力 F2: 1,1 kN
  • α: 90°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 113 g
show article view
水平切換夾
材質:
不銹鋼  
公稱:
3
夾持螺絲 [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
162 mm
夾持力 F1 [kN]:
1 kN
夾持力 F2 [kN]:
1,2 kN
α:
90°
品項品號:
23330.1503
電腦輔助設計
文件
水平切換夾
  • 不銹鋼  
  • 公稱: 3
  • 夾持螺絲: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • h1: 45 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 min: -1,5 mm
  • h5 max.: 5 mm
  • l1: 162 mm
  • l2: 64 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 32 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • 夾持力 F1: 1 kN
  • 夾持力 F2: 1,2 kN
  • l8: 12,7 mm
  • α: 90°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 189 g
show article view
水平切換夾
材質:
不銹鋼  
公稱:
4
夾持螺絲 [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
206 mm
夾持力 F1 [kN]:
1,8 kN
夾持力 F2 [kN]:
2,5 kN
α:
90°
品項品號:
23330.1504
電腦輔助設計
文件
水平切換夾
  • 不銹鋼  
  • 公稱: 4
  • 夾持螺絲: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 45,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 22 mm – 31,8 mm
  • h1: 48,5 mm
  • b4: 31,6 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 32 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min: -2 mm
  • h5 max.: 9 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 73 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 38 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 25,7 mm
  • 夾持力 F1: 1,8 kN
  • 夾持力 F2: 2,5 kN
  • l8: 13 mm
  • α: 90°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 341 g
show article view
水平切換夾
材質:
不銹鋼  
公稱:
5
夾持螺絲 [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
287 mm
夾持力 F1 [kN]:
2 kN
夾持力 F2 [kN]:
3 kN
α:
90°
品項品號:
23330.1505
電腦輔助設計
文件
水平切換夾
  • 不銹鋼  
  • 公稱: 5
  • 夾持螺絲: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 29 mm – 43 mm
  • h1: 75 mm
  • b4: 43 mm
  • h2: 126 mm
  • h3: 45 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min: -4 mm
  • h5 max.: 24 mm
  • l1: 287 mm
  • l2: 113 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 63 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • 夾持力 F1: 2 kN
  • 夾持力 F2: 3 kN
  • l8: 20,5 mm
  • α: 90°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 744 g
show article view
水平切換夾

材質

夾具

  • 鋼,鍍鋅,鈍化
  • 不銹鋼  

鉚釘

  • 不銹鋼  
  • 鋼 

把手

  • 塑膠 

夾持螺絲

  • 鋼,回火,鍍鋅 
  • 不鏽鋼 

緊固帽蓋

  • 橡膠,黑色 

參考

作為配件的替換夾合螺絲,在網路商店上有提供。 

產品
品項品號
電腦輔助設計
可用
產品:
夾持螺絲
夾合螺絲  
d2: M4 x 25 mm
品項品號:
23330.9001
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M4 x 25 mm
  • 重量: 6,2 g
產品:
夾持螺絲
夾合螺絲  
d2: M5 x 30 mm
品項品號:
23330.9002
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M5 x 30 mm
  • 重量: 11 g
產品:
夾持螺絲
夾合螺絲  
d2: M6 x 35 mm
品項品號:
23330.9003
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M6 x 35 mm
  • 重量: 16 g
產品:
夾持螺絲
夾合螺絲  
d2: M8 x 45 mm
品項品號:
23330.9005
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M8 x 45 mm
  • 重量: 38 g
產品:
夾持螺絲
夾合螺絲  
d2: M8 x 65 mm
品項品號:
23330.9006
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M8 x 65 mm
  • 重量: 57 g
產品:
夾持螺絲
夾合螺絲  
d2: M12 x 80 mm
品項品號:
23330.9007
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M12 x 80 mm
  • 重量: 147 g
產品:
夾持螺絲
d2: M5 x 30 mm
品項品號:
23330.9502
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 不鏽鋼 
產品:
夾持螺絲
夾合螺絲  
d2: M6 x 35 mm
品項品號:
23330.9503
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 不鏽鋼 
  • d2: M6 x 35 mm
  • 重量: 16 g
產品:
夾持螺絲
夾合螺絲  
d2: M8 x 45 mm
品項品號:
23330.9504
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 不鏽鋼 
  • d2: M8 x 45 mm
  • 重量: 38 g
產品:
夾持螺絲
夾合螺絲  
d2: M8 x 65 mm
品項品號:
23330.9505
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 不鏽鋼 
  • d2: M8 x 65 mm
  • 重量: 57 g
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23330. 水平切換夾 – with horizontal base
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Toggle Clamps
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Toggle Clamps
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。