水平切換夾 帶有水平基座 / 增加夾持力

EH 23330.

由於它們具有良好的運動功率和易於操作的特性,肘節夾具適用於廣泛的用途。

這些肘桿夾具可用於金屬加工行業,適用於鑽孔,焊接,折彎,研磨,測試和裝配,也可用於木材和塑料行業的膠合,鑽孔,切割和銑削夾具。

肘節式夾具的“肘節”原理允許夾具大而快地打開。 如果夾具鬆開時,工件可不受阻礙的被取出。 大功率傳動通過低手力產生最大夾持力。 夾具是自鎖的,它們保持鎖定,抵抗加工部件時產生的力。

肘節式夾具由高質量的部件製成,設計用於連續使用。

耐油的符合人體工程學的雙組分手柄,抓握面積增加,表面柔軟,易於使用。

快速可調的夾緊螺釘由保持器提供。

您的選擇導致 3 打擊

材質
公稱
夾持螺絲 [mm]
l1 [mm]
夾持力 F1 [kN]
夾持力 F2 [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
公稱:
2
夾持螺絲 [mm]:
M5 x 35 mm
l1 [mm]:
126 mm
夾持力 F1 [kN]:
1,1 kN
夾持力 F2 [kN]:
1,7 kN
品項品號:
23330.1302
電腦輔助設計
文件
水平切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 2
  • 夾持螺絲: M5 x 35 mm
  • d1: 4,3 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 5 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 46 mm
  • h3: 19 mm
  • h4: 12 mm
  • h5 min: 0 mm
  • h5 max.: 10 mm
  • l1: 126 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 16,5 mm
  • l4: 20 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 13,5 mm
  • 夾持力 F1: 1,1 kN
  • 夾持力 F2: 1,7 kN
  • α: 90°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 136 g
show article view
水平切換夾
材質:
鋼 
公稱:
4
夾持螺絲 [mm]:
M8 x 58 mm
l1 [mm]:
242 mm
夾持力 F1 [kN]:
2,5 kN
夾持力 F2 [kN]:
4 kN
品項品號:
23330.1304
電腦輔助設計
文件
水平切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 4
  • 夾持螺絲: M8 x 58 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 47 mm
  • b2: 8 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 112 mm
  • h3: 33,5 mm
  • h4: 18 mm
  • h5 min: -1 mm
  • h5 max.: 13 mm
  • l1: 242 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 43 mm
  • l5: 52,5 mm
  • l6: 6,5 mm
  • l7: 26 mm
  • 夾持力 F1: 2,5 kN
  • 夾持力 F2: 4 kN
  • α: 90°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 557 g
show article view
水平切換夾
材質:
鋼 
公稱:
5
夾持螺絲 [mm]:
M10 x 76 mm
l1 [mm]:
329 mm
夾持力 F1 [kN]:
3,5 kN
夾持力 F2 [kN]:
8 kN
品項品號:
23330.1305
電腦輔助設計
文件
水平切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 5
  • 夾持螺絲: M10 x 76 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 77 mm
  • h2: 135 mm
  • h3: 41 mm
  • h4: 24 mm
  • h5 min: -2 mm
  • h5 max.: 16,5 mm
  • l1: 329 mm
  • l2: 120 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 69 mm
  • l5: 76 mm
  • l6: 10,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • 夾持力 F1: 3,5 kN
  • 夾持力 F2: 8 kN
  • α: 90°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 1261 g
show article view
水平切換夾

材質

夾具

  • 鋼,鍍鋅,鈍化

鉚釘

  • 不銹鋼  

把手

  • 塑膠 

夾持螺絲

  • 鋼,回火,鍍鋅 

緊固帽蓋

  • 橡膠,黑色 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23330. 水平切換夾 – 帶有水平基座 / 增加夾持力
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Toggle Clamps
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Toggle Clamps
分類:
訊息素材