鉤類型切換夾 with horizontal base

EH 23330.

由於它們具有良好的運動功率和易於操作的特性,肘節夾具適用於廣泛的用途。

肘節式夾具由高質量的零件製成,可不保養連續使用。

耐油且符合人體工程學的雙部件手柄,其帶有防滑柔軟的表面。易於使用的大抓握面積。 

您的選擇導致 6 打擊

材質
公稱
l1 min [mm]
l1 max. [mm]
夾持力 F1 [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
公稱:
3
l1 min [mm]:
125 mm
l1 max. [mm]:
159 mm
夾持力 F1 [kN]:
1,6 kN
品項品號:
23330.3003
電腦輔助設計
文件
鉤類型切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 3
  • d1: 5,2 mm
  • d2: 4 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 19,5 mm – 23,5 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 47 mm
  • h3: 99 mm
  • l1 min: 125 mm
  • l1 max.: 159 mm
  • l2 min: 42 mm
  • l2 max.: 76 mm
  • l3: 69 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 min: 38 mm
  • l5 max.: 72 mm
  • l6: 6,4 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 26 mm
  • l9: 26 mm
  • 夾持力 F1: 1,6 kN
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 143 g
show article view
鉤類型切換夾
材質:
鋼 
公稱:
4
l1 min [mm]:
169 mm
l1 max. [mm]:
216 mm
夾持力 F1 [kN]:
3,2 kN
品項品號:
23330.3004
電腦輔助設計
文件
鉤類型切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 4
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 6 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 24,5 mm – 32 mm
  • b3: 23 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 135,5 mm
  • l1 min: 169 mm
  • l1 max.: 216 mm
  • l2 min: 53,5 mm
  • l2 max.: 101 mm
  • l3: 93 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 min: 48,6 mm
  • l5 max.: 96 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 19 mm
  • l8: 35 mm
  • l9: 39 mm
  • 夾持力 F1: 3,2 kN
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 365 g
show article view
鉤類型切換夾
材質:
鋼 
公稱:
5
l1 min [mm]:
209 mm
l1 max. [mm]:
273 mm
夾持力 F1 [kN]:
7 kN
品項品號:
23330.3005
電腦輔助設計
文件
鉤類型切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 5
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 8 mm
  • b1: 64,3 mm
  • b2: 35 mm – 46 mm
  • b3: 30 mm
  • h1: 26 mm
  • h2: 94,5 mm
  • h3: 171,5 mm
  • l1 min: 209 mm
  • l1 max.: 273 mm
  • l2 min: 66 mm
  • l2 max.: 130 mm
  • l3: 111 mm
  • l4: 19 mm
  • l5 min: 59 mm
  • l5 max.: 123 mm
  • l6: 9,5 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53,5 mm
  • l9: 56 mm
  • 夾持力 F1: 7 kN
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 821 g
show article view
鉤類型切換夾
材質:
不銹鋼  
公稱:
3
l1 min [mm]:
125 mm
l1 max. [mm]:
159 mm
夾持力 F1 [kN]:
1,6 kN
品項品號:
23330.3103
電腦輔助設計
文件
鉤類型切換夾
  • 不銹鋼  
  • 公稱: 3
  • d1: 5,2 mm
  • d2: 4 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 19,5 mm – 23,5 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 47 mm
  • h3: 99 mm
  • l1 min: 125 mm
  • l1 max.: 159 mm
  • l2 min: 42 mm
  • l2 max.: 76 mm
  • l3: 69 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 min: 38 mm
  • l5 max.: 72 mm
  • l6: 6,4 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 26 mm
  • l9: 26 mm
  • 夾持力 F1: 1,6 kN
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 144 g
show article view
鉤類型切換夾
材質:
不銹鋼  
公稱:
4
l1 min [mm]:
169 mm
l1 max. [mm]:
216 mm
夾持力 F1 [kN]:
3,2 kN
品項品號:
23330.3104
電腦輔助設計
文件
鉤類型切換夾
  • 不銹鋼  
  • 公稱: 4
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 6 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 24,5 mm – 32 mm
  • b3: 23 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 135,5 mm
  • l1 min: 169 mm
  • l1 max.: 216 mm
  • l2 min: 53,5 mm
  • l2 max.: 101 mm
  • l3: 93 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 min: 48,6 mm
  • l5 max.: 96 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 19 mm
  • l8: 35 mm
  • l9: 39 mm
  • 夾持力 F1: 3,2 kN
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 365 g
show article view
鉤類型切換夾
材質:
不銹鋼  
公稱:
5
l1 min [mm]:
209 mm
l1 max. [mm]:
273 mm
夾持力 F1 [kN]:
7 kN
品項品號:
23330.3105
電腦輔助設計
文件
鉤類型切換夾
  • 不銹鋼  
  • 公稱: 5
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 8 mm
  • b1: 64,3 mm
  • b2: 35 mm – 46 mm
  • b3: 30 mm
  • h1: 26 mm
  • h2: 94,5 mm
  • h3: 171,5 mm
  • l1 min: 209 mm
  • l1 max.: 273 mm
  • l2 min: 66 mm
  • l2 max.: 130 mm
  • l3: 111 mm
  • l4: 19 mm
  • l5 min: 59 mm
  • l5 max.: 123 mm
  • l6: 9,5 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53,5 mm
  • l9: 56 mm
  • 夾持力 F1: 7 kN
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 821 g
show article view
鉤類型切換夾

材質

夾具

  • 鋼,鍍鋅,鈍化
  • 不銹鋼  

鉚釘

  • 不銹鋼  

把手

  • 塑膠 

計數器口

  • 鋼,鍍鋅,鈍化
  • 不銹鋼  
產品
品項品號
電腦輔助設計
可用
產品:
計數器口
公稱尺寸: 3
品項品號:
23330.9023
電腦輔助設計
反扣(肘節夾鉤型配件)
  • 反扣(肘節夾鉤型配件), 鋼 
  • 公稱: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • 重量: 15 g
產品:
計數器口
公稱尺寸: 4
品項品號:
23330.9024
電腦輔助設計
反扣(肘節夾鉤型配件)
  • 反扣(肘節夾鉤型配件), 鋼 
  • 公稱: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • 重量: 42 g
產品:
計數器口
公稱尺寸: 5
品項品號:
23330.9025
電腦輔助設計
反扣(肘節夾鉤型配件)
  • 反扣(肘節夾鉤型配件), 鋼 
  • 公稱: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • 重量: 108 g
產品:
計數器口
公稱尺寸: 3
品項品號:
23330.9523
電腦輔助設計
反扣(肘節夾鉤型配件)
  • 反扣(肘節夾鉤型配件), 不銹鋼  
  • 公稱: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • 重量: 15 g
產品:
計數器口
公稱尺寸: 4
品項品號:
23330.9524
電腦輔助設計
反扣(肘節夾鉤型配件)
  • 反扣(肘節夾鉤型配件), 不銹鋼  
  • 公稱: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • 重量: 42 g
產品:
計數器口
公稱尺寸: 5
品項品號:
23330.9525
電腦輔助設計
反扣(肘節夾鉤型配件)
  • 反扣(肘節夾鉤型配件), 不銹鋼  
  • 公稱: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • 重量: 108 g
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23330. 鉤類型切換夾 – with horizontal base
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Toggle Clamps
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Toggle Clamps
分類:
訊息素材