- 鋼
- 公稱: 3
- d1: 4 mm
- d2: 5,2 mm
- d3: 5,2 mm
- b1: 38 mm
- b2: 19,5 mm – 23,5 mm
- h1: 47 mm
- h2: 99 mm
- h3 min: 24 mm
- h3 max.: 49 mm
- h4 min: 5 mm
- h4 max.: 30 mm
- h5: 11 mm
- l1: 91 mm
- l2: 158 mm
- l3: 6,4 mm
- l4: 5 mm
- l5: 26 mm
- l6: 13 mm
- 夾持力 F1: 1,6 kN
- 操作溫度範圍 min: -10 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 150 g
show article view
- 鋼
- 公稱: 4
- d1: 6 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 6,5 mm
- b1: 48 mm
- b2: 24,5 mm – 32 mm
- h1: 70 mm
- h2: 136 mm
- h3 min: 34,5 mm
- h3 max.: 64 mm
- h4 min: 7 mm
- h4 max.: 36 mm
- h5: 14 mm
- l1: 125 mm
- l2: 190 mm
- l3: 8 mm
- l4: 6 mm
- l5: 35 mm
- l6: 19 mm
- 夾持力 F1: 3,2 kN
- 操作溫度範圍 min: -10 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 358 g
show article view
- 鋼
- 公稱: 5
- d1: 8 mm
- d2: 8,5 mm
- d3: 8,5 mm
- b1: 65 mm
- b2: 35 mm – 46 mm
- h1: 94,5 mm
- h2: 168 mm
- h3 min: 43 mm
- h3 max.: 81 mm
- h4 min: 9 mm
- h4 max.: 47 mm
- h5: 19 mm
- l1: 151 mm
- l2: 239 mm
- l3: 9,5 mm
- l4: 8 mm
- l5: 54 mm
- l6: 32 mm
- 夾持力 F1: 7 kN
- 操作溫度範圍 min: -10 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 791 g
show article view
規格表 EH 23330. 鉤類型切換夾 – 垂直,帶有水平基座
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。