垂直切換夾 帶有垂直基座和安全鎖

EH 23330.

由於它們具有良好的運動功率和易於操作的特性,肘節夾具適用於廣泛的用途。

這些肘桿夾具可用於金屬加工行業,適用於鑽孔,焊接,折彎,研磨,測試和裝配,也可用於木材和塑料行業的膠合,鑽孔,切割和銑削夾具。

肘節式夾具的“肘節”原理允許夾具大而快地打開。 如果夾具鬆開時,工件可不受阻礙的被取出。 大功率傳動通過低手力產生最大夾持力。 夾具是自鎖的,它們保持鎖定,抵抗加工部件時產生的力。

肘節式夾具由高質量的部件製成,設計用於連續使用。

耐油的符合人體工程學的雙組分手柄,抓握面積增加,表面柔軟,易於使用。

快速可調的夾緊螺釘由保持器提供。

您的選擇導致 3 打擊

材質
公稱
夾持螺絲 [mm]
l1 [mm]
夾持力 F1 [kN]
夾持力 F2 [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
公稱:
3
夾持螺絲 [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
78 mm
夾持力 F1 [kN]:
1 kN
夾持力 F2 [kN]:
1,2 kN
品項品號:
23330.0613
電腦輔助設計
文件
垂直切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 3
  • 夾持螺絲: M6 x 35 mm
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 5 mm
  • h1: 154 mm
  • h2: 38 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min: 11,5 mm
  • h4 max.: 19,5 mm
  • h5: 28,5 mm – 32 mm
  • h6: 30 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 89 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 20 mm
  • l8: 32 mm
  • l9: 12,5 mm
  • 夾持力 F1: 1 kN
  • 夾持力 F2: 1,2 kN
  • α: 95°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 237 g
show article view
垂直切換夾
材質:
鋼 
公稱:
4
夾持螺絲 [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
111 mm
夾持力 F1 [kN]:
1,4 kN
夾持力 F2 [kN]:
2,5 kN
品項品號:
23330.0614
電腦輔助設計
文件
垂直切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 4
  • 夾持螺絲: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 6 mm
  • h1: 200 mm
  • h2: 48 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min: 10 mm
  • h4 max.: 18,5 mm
  • h5: 41 mm
  • l1: 111 mm
  • l2: 114 mm
  • l3: 79 mm
  • l4: 19 mm
  • l5: 37 mm
  • l6: 7,5 mm
  • l7: 20 mm
  • l8: 40 mm
  • 夾持力 F1: 1,4 kN
  • 夾持力 F2: 2,5 kN
  • α: 105°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 484 g
show article view
垂直切換夾
材質:
鋼 
公稱:
5
夾持螺絲 [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141 mm
夾持力 F1 [kN]:
2 kN
夾持力 F2 [kN]:
3 kN
品項品號:
23330.0615
電腦輔助設計
文件
垂直切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 5
  • 夾持螺絲: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 53 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 8 mm
  • h1: 244 mm
  • h2: 65 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min: 16,5 mm
  • h4 max.: 45,5 mm
  • h5: 55,5 mm
  • l1: 141 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 13 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53 mm
  • 夾持力 F1: 2 kN
  • 夾持力 F2: 3 kN
  • α: 105°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 776 g
show article view
垂直切換夾

材質

夾具

  • 鋼,鍍鋅,鈍化

鉚釘

  • 不銹鋼  

把手

  • 塑膠 

夾持螺絲

  • 鋼,回火,鍍鋅 

緊固帽蓋

  • 橡膠,黑色 

塑膠蓋

  • PVC,黑色 

參考

作為配件的替換夾合螺絲,在網路商店上有提供。 

產品
品項品號
電腦輔助設計
可用
產品:
夾持螺絲
夾合螺絲  
d2: M6 x 35 mm
品項品號:
23330.9003
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M6 x 35 mm
  • 重量: 16 g
產品:
夾持螺絲
夾合螺絲  
d2: M8 x 45 mm
品項品號:
23330.9005
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M8 x 45 mm
  • 重量: 38 g
產品:
夾持螺絲
夾合螺絲  
d2: M8 x 65 mm
品項品號:
23330.9006
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M8 x 65 mm
  • 重量: 57 g
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23330. 垂直切換夾 – 帶有垂直基座和安全鎖
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Toggle Clamps
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Toggle Clamps
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。