被使用於精準中心定位和夾持帶有定位孔工件上的盲孔。精準的自我中心定位,其準確值為 ±0.025 mm。夾合珠摩擦性的中心定位和支撐帶有未加工表面的工件於軸承點上。大調整行程和小建構高度是中心定位夾持元件的特色。
嵌裝於頂部或是底部。
本产品 23340.0354 - 中心夾持零件 中心夾持零件 球形夾持部份, 從底部操作 / (d1 min: 54,5 mm, d1 max.: 70,5 mm) 是该产品组的一个变型 中心夾持零件 中心夾持零件 球形夾持部份, 從底部操作 (EH 23340.)
本體
彈簧
夾持珠
從上方安裝的組裝說明:拆下夾板和螺絲。從下方旋入螺紋銷,然後使用內螺紋 WS2 從上方旋緊。
更多或詳細資訊可在組裝和操作說明中找到。
從底部手動或自動使用氣動或液壓驅動。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers