23340.0312 - 中心夾持零件
中心夾持零件 球形夾持部份, 從底部操作

被使用於精準中心定位和夾持帶有定位孔工件上的盲孔。精準的自我中心定位,其準確值為 ±0.025 mm。夾合珠摩擦性的中心定位和支撐帶有未加工表面的工件於軸承點上。大調整行程和小建構高度是中心定位夾持元件的特色。

嵌裝於頂部或是底部。

本产品 23340.0312 - 中心夾持零件 中心夾持零件 球形夾持部份, 從底部操作 / (d1 min: 11,7 mm, d1 max.: 14,2 mm) 是该产品组的一个变型 中心夾持零件 中心夾持零件 球形夾持部份, 從底部操作 (EH 23340.)

d1 min [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
夾持力量 F - max. [kN]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
d1 min [mm]:
11,7 mm
d1 max. [mm]:
14,2 mm
d3 [mm]:
M5
h4 -2 [mm]:
12,7 mm
夾持力量 F max. [kN]:
0,5 kN
品項品號:
23340.0312
文件
中心夾持零件
  • d1 min: 11,7 mm
  • d1 max.: 14,2 mm
  • d2 f7: 10 mm
  • d3: M5
  • d4: M3
  • d5 +0,3: 1,5 mm
  • h1: 9,9 mm
  • h2: 3,9 mm
  • h3: 3,2 mm
  • h4 -2: 12,7 mm
  • h5: 3,5 mm
  • h6 +1: 11 mm
  • h7: ~ 13 mm
  • l1 ±0,1: 3,5 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • 珠子數目 n: 3
  • 行程 s: 1,3 mm
  • WS WS1: 5,5 mm
  • WS WS2: 4 mm
  • WS WS3: 8 mm
  • 夾持力量 F max.: 0,5 kN
  • 起動 扭力 max.: 2 Nm
  • 定位孔 D1 H7: 10 mm
  • 定位孔 D2: 1,5 mm
  • 定位孔 D3: 5 mm
  • 定位孔 D4: M5
  • 定位孔 H1: 2 mm
  • 定位孔 H2 +0,5: 3,5 mm
  • 定位孔 L1 ±0,1: 3,5 mm
  • 重量: 13 g
中心夾持零件

材質

本體

  • 工具鋼,熱處理,染黑

彈簧

  • 不銹鋼  

夾持珠

  • 不鏽鋼 1.4112,硬化和研磨 

組裝

從上方安裝的組裝說明:拆下夾板和螺絲。從下方旋入螺紋銷,然後使用內螺紋 WS2 從上方旋緊。

更多或詳細資訊可在組裝和操作說明中找到。

操作

從底部手動或自動使用氣動或液壓驅動。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
Assembly and operating instructions centering clamping elements
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。