用於含有內孔工件的夾持和中心定位。能以 ± 0.025 mm 的精度完成精確的自我中心定位。由於各夾固部分皆經過拋光處理,因此含有未加工及/或加工表面的工件,皆可有磨擦的連接,中心定位及固定於底座元件上。大型調整行程及低構建高度是中心定位夾固元件的一項特色。
在頂部和底部嵌裝。
本产品 23340.0026 - 中心夾持零件 鉗緊段 / (d1 min: 26,5 mm, d1 max.: 30,5 mm) 是该产品组的一个变型 中心夾持零件 鉗緊段 (EH 23340.)
本體
彈簧
夾持部分
從上方安裝的組裝說明:拆下夾板和螺絲。從下方旋入螺紋銷,然後使用內螺紋 WS2 從上方旋緊。
更多或詳細資訊可在組裝和操作說明中找到。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers