用於帶定位孔的工件,其盲孔的中心定位和夾持。 精確的自我中心定位的精度為±0,025 mm。 具有原始或加工表面的部件可以正中心定位,並由於拋光夾合元件而在接觸點被向下拉。 中心定位夾緊元件的特徵在於大的設定範圍和緊湊的結構高度。
在頂部和底部嵌裝。
本产品 23340.0170 - 中心夾持零件 帶有夾緊段,從底部操作 / (d1 min: 70,5 mm, d1 max.: 86,5 mm) 是该产品组的一个变型 中心夾持零件 帶有夾緊段,從底部操作 (EH 23340.)
本體
彈簧
夾持部分
從上方安裝的組裝說明:拆下夾板和螺絲。從下方旋入螺紋銷,然後使用內螺紋 WS2 從上方旋緊。
更多或詳細資訊可在組裝和操作說明中找到。
從底部手動或自動使用氣動或液壓驅動。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws