支撐延展在夾鉗的反向件栓緊 EH 23185。用於鉗緊高度(尺寸 H2) 的延伸。夾緊高度可以藉由支撐擴展來調整。
本产品 23185.0416 - 支撐延展 直形夾具、有溝槽、可調整的反向件 / (d1: M16, l: 55 mm) 是该产品组的一个变型 支撐延展 直形夾具、有溝槽、可調整的反向件 (EH 23185.)
本體
支撐螺栓
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws