止推墊和反向元件與所述夾鉗是連接的,以固定防止損失。因此,夾鉗即可使用。而夾鉗配有兩個可被翻轉的扁平端視情況應用。
本产品 23185.0322 - 壓板 有溝槽、可調整的反向件、六角形的雙頭螺帽 / (標稱昏暗。 d1: 25 mm, d2: M20, l4: 200 mm) 是该产品组的一个变型 壓板 有溝槽、可調整的反向件、六角形的雙頭螺帽 (EH 23185.)
螺絲
螺帽
碟盤
鉗
更大的夾緊高度可透過支撐延展達到(EH 23185.)
在螺柱內六角能夠快速組裝和拆卸。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers