止推墊和反向元件與所述夾鉗是連接的,以固定防止損失。因此,夾鉗即可使用。而夾鉗配有兩個可被翻轉的扁平端視情況應用。
本产品 23185.0315 - 壓板 有溝槽、可調整的反向件、六角形的雙頭螺帽 / (標稱昏暗。 d1: 17 mm, d2: M12, l4: 160 mm) 是该产品组的一个变型 壓板 有溝槽、可調整的反向件、六角形的雙頭螺帽 (EH 23185.)
螺絲
螺帽
碟盤
鉗
更大的夾緊高度可透過支撐延展達到(EH 23185.)
在螺柱內六角能夠快速組裝和拆卸。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.