壓板 有溝槽,帶有可調整的反向件,以及T型螺栓 

EH 23185.

止推墊和反向元件與所述夾鉗是連接的,以固定防止損失。因此,夾鉗即可使用。而夾鉗配有兩個可被翻轉的扁平端視情況應用。

您的選擇導致 15 打擊

標稱昏暗。 d1 [mm]
T槽 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
夾持力量1) max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
標稱昏暗。 d1 [mm]:
13 mm
T槽 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M10
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
115 mm
夾持力量1) max. [kN]:
25 kN
品項品號:
23185.0110
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 d1: 13 mm
  • T槽: 10 mm
  • d2: M10
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 15 mm
  • c: 9,6 mm
  • s: 11 mm
  • WS: 16 mm
  • 夾持力量1) max.: 25 kN
  • 重量: 660 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 d1 [mm]:
13 mm
T槽 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
夾持力量1) max. [kN]:
30 kN
品項品號:
23185.0112
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 d1: 13 mm
  • T槽: 12 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 11 mm
  • WS: 18 mm
  • 夾持力量1) max.: 30 kN
  • 重量: 821 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 d1 [mm]:
13 mm
T槽 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
夾持力量1) max. [kN]:
30 kN
品項品號:
23185.0113
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 d1: 13 mm
  • T槽: 14 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 11 mm
  • WS: 18 mm
  • 夾持力量1) max.: 30 kN
  • 重量: 841 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 d1 [mm]:
17 mm
T槽 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
夾持力量1) max. [kN]:
35 kN
品項品號:
23185.0114
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 d1: 17 mm
  • T槽: 12 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 12 mm
  • WS: 18 mm
  • 夾持力量1) max.: 35 kN
  • 重量: 1683 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 d1 [mm]:
17 mm
T槽 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
夾持力量1) max. [kN]:
35 kN
品項品號:
23185.0115
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 d1: 17 mm
  • T槽: 14 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 22 mm
  • c: 13,6 mm
  • s: 12 mm
  • WS: 18 mm
  • 夾持力量1) max.: 35 kN
  • 重量: 1701 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 d1 [mm]:
17 mm
T槽 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
夾持力量1) max. [kN]:
40 kN
品項品號:
23185.0116
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 d1: 17 mm
  • T槽: 16 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 25 mm
  • c: 15,6 mm
  • s: 12 mm
  • WS: 24 mm
  • 夾持力量1) max.: 40 kN
  • 重量: 1850 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 d1 [mm]:
17 mm
T槽 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
夾持力量1) max. [kN]:
40 kN
品項品號:
23185.0117
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 d1: 17 mm
  • T槽: 18 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 25 mm
  • c: 17,6 mm
  • s: 12 mm
  • WS: 24 mm
  • 夾持力量1) max.: 40 kN
  • 重量: 1895 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 d1 [mm]:
21 mm
T槽 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
夾持力量1) max. [kN]:
55 kN
品項品號:
23185.0118
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 d1: 21 mm
  • T槽: 16 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 25 mm
  • c: 15,6 mm
  • s: 14 mm
  • WS: 24 mm
  • 夾持力量1) max.: 55 kN
  • 重量: 2679 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 d1 [mm]:
21 mm
T槽 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
夾持力量1) max. [kN]:
55 kN
品項品號:
23185.0119
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 d1: 21 mm
  • T槽: 18 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 25 mm
  • c: 17,6 mm
  • s: 14 mm
  • WS: 24 mm
  • 夾持力量1) max.: 55 kN
  • 重量: 2703 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 d1 [mm]:
21 mm
T槽 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
夾持力量1) max. [kN]:
60 kN
品項品號:
23185.0120
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 d1: 21 mm
  • T槽: 20 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 32 mm
  • c: 19,6 mm
  • s: 14 mm
  • WS: 30 mm
  • 夾持力量1) max.: 60 kN
  • 重量: 2780 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 d1 [mm]:
21 mm
T槽 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
夾持力量1) max. [kN]:
60 kN
品項品號:
23185.0121
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 d1: 21 mm
  • T槽: 22 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 32 mm
  • c: 21,6 mm
  • s: 14 mm
  • WS: 30 mm
  • 夾持力量1) max.: 60 kN
  • 重量: 3005 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 d1 [mm]:
25 mm
T槽 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
夾持力量1) max. [kN]:
70 kN
品項品號:
23185.0122
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 d1: 25 mm
  • T槽: 20 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 32 mm
  • c: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • WS: 30 mm
  • 夾持力量1) max.: 70 kN
  • 重量: 4420 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 d1 [mm]:
25 mm
T槽 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
夾持力量1) max. [kN]:
70 kN
品項品號:
23185.0123
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 d1: 25 mm
  • T槽: 22 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 32 mm
  • c: 21,6 mm
  • s: 17 mm
  • WS: 30 mm
  • 夾持力量1) max.: 70 kN
  • 重量: 4460 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 d1 [mm]:
25 mm
T槽 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
夾持力量1) max. [kN]:
75 kN
品項品號:
23185.0124
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 d1: 25 mm
  • T槽: 24 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 44 mm
  • c: 23,6 mm
  • s: 17 mm
  • WS: 36 mm
  • 夾持力量1) max.: 75 kN
  • 重量: 4900 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 d1 [mm]:
25 mm
T槽 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
夾持力量1) max. [kN]:
75 kN
品項品號:
23185.0125
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 d1: 25 mm
  • T槽: 28 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 44 mm
  • c: 27,7 mm
  • s: 17 mm
  • WS: 36 mm
  • 夾持力量1) max.: 75 kN
  • 重量: 5000 g
show article view
壓板

材質

螺絲

  • 熱處理鋼

螺帽

  • 熱處理鋼

碟盤 

  • 熱處理鋼

  • 鋼,回火,鍍鋅 

參考

更大的夾緊高度可透過支撐延展達到(EH 23185.)

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23185. 壓板 – 有溝槽,帶有可調整的反向件,以及T型螺栓