23180.0007 - 壓板
帶有平面的球型,類似於 DIN 6314

該夾具(夾爪)符合 DIN 6314 標準,帶有平面球,主要用於機械夾緊技術,用於夾緊工件。

本产品 23180.0007 - 壓板 帶有平面的球型,類似於 DIN 6314 / (標稱昏暗。 b1: 6,6 mm, l1: 50 mm) 是该产品组的一个变型 壓板 帶有平面的球型,類似於 DIN 6314 (EH 23180.)

標稱昏暗。 b1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
b2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
標稱昏暗。 b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
5,8 mm
b2 [mm]:
20 mm
品項品號:
23180.0007
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 b1: 6,6 mm
  • l1: 50 mm
  • d3: 5,8 mm
  • a1: 10 mm
  • a2: 2,5 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 8 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 1,6 mm
  • l2: 5 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • 重量: 60 g
壓板

材質

珠子

  • 軸承鋼,硬化,明亮的

  • 熱處理鋼,染黑

注意事項

珠子有防止旋轉保護

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23180.0007
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。